ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

sedia 超厚クッションケース ブラック

sedia 超厚クッションケース ブラック AZ-1385-60
通常単価(税別)
1,439
税込単価
1,583
通常出荷日:1日目

【特長】・10ミリ厚のウレタン生地で中身をやさしく保護する超厚クッションケースです。【用途】・サイズ:...

詳細を確認

型番:

AZ-1385-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AZ-1385-60の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番サイズカラー収容物JANコード質量材質
AZ-1385-60縦325×横420mmブラックA4ノートパソコン、アクセサリー4974214135666145gナイロン、ウレタン

型番リスト

表示件数
型番
AZ-1385-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,439
( 1,583 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10ミリ厚のウレタン生地で中身をやさしく保護する超厚クッションケースです。
【用途】
・サイズ:縦325×横420mm
・カラー:ブラック
・収容物:A4ノートパソコン、アクセサリー
【商品仕様】
・超厚クッションケースブラック
・JANコード:4974214135666
・質量:145g
【材質/仕上】
・ナイロン、ウレタン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia 超厚クッションケース ブラックの型番AZ-1385-60のページです。 型番AZ-1385-60に関する仕様情報を記載しております。
sedia 超厚クッションケース ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia 超厚クッションケース ブラック
ダブルクリップ 大 CP-103 ブラック 100個
sedia クリスタルラック A4 クリスタルクリア
バチ型クリップ
スーパークリップ シルバー L 28個入
クリッピーS 250個入 銀
メーカーセキセイプラスセキセイミツヤオート化学文房堂
通常価格1,4392,4331,1052,700 -4904,784
通常出荷日1日目9日目3日目1日目1日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました