17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラス洗浄剤グラスクリアー  AZ03

ガラス洗浄剤グラスクリアー

通常単価(税別)
2,822
税込単価
3,104
通常出荷日:4日目

【特長】・白残りしにくく乾燥が早いため作業性に優れています。・5倍まで希釈して使用でき、経済的です。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    ガラス用
  • JANコード
    4979782043924
  • トラスココード
    781-0440
  • 青色液体
  • 容量(g)
    4000
  • 容量(L)
    4
  • 材質1
    主成分:アルコール系溶剤、アミン系溶剤
  • 仕様
    使用濃度:原液~5倍希釈
  • 内容量
    1個

型番:

AZ03
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法

①ガラス面に付着した砂や埃などは予め落として使用してください。

②本品を原液~5倍希釈したのち、ハンドスプレーに移してください。

③ガラスにスプレーし、乾燥する前にウエス等で拭き上げてください。
(ウエスに吹き付けてガラス面を拭く場合には最後に乾いた布で、均一に拭き上げてください。)

AZ03の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
ガラス用
JANコード
4979782043924
トラスココード
781-0440
青色液体
容量(g)
4000
容量(L)
4
材質1
主成分:アルコール系溶剤、アミン系溶剤
仕様
使用濃度:原液~5倍希釈
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AZ03

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,822
( 3,104 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白残りしにくく乾燥が早いため作業性に優れています。
・5倍まで希釈して使用でき、経済的です。
【用途】
・ガラス面に付着した手アカ、油膜、内窓のヤニ汚れ除去剤。
・くもりの抑制。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラス洗浄剤グラスクリアー の型番AZ03のページです。 型番AZ03に関する仕様情報を記載しております。
ガラス洗浄剤グラスクリアー のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス洗浄剤グラスクリアー
NEWスケールカットP
スライム洗浄剤 エコクリーン
廃液中和処理剤
水系ペイント除去剤ケスラー
Linda イレーサープロ 480ml×10/CS
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
通常価格2,8227,14111,5319,3642,2462,009
通常出荷日4日目1日目2日目1日目4日目1日目
商品タイプクリーナー洗剤洗剤洗剤クリーナー-
用途ガラス用住居用住居用住居用その他-
JANコード49797820439244979782046963497978202201149797820383264979782046932-
トラスココード781-0440125-8824828-3007790-0805114-8941-
青色液体淡黄色透明液体無色透明無色透明茶褐色液体-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト