17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンハヤト 防湿防錆絶縁剤 ハヤコートMark2 蛍光色 AY302OB

サンハヤト 防湿防錆絶縁剤 ハヤコートMark2 蛍光色

通常単価(税別)
2,505
税込単価
2,756
通常出荷日:6日目

【特長】・電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靱な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩...

詳細を確認

型番:

AY302OB
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AY302OBの仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
電気装置
対応材質
鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ / ジュラコン / ABS樹脂
特性
油性
防錆期間
~6ヶ月
消防法分類
該当
JANコード
4931442420513
トラスココード
816-3003
水性/油性
油性
内容量
290mL

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
AY302OB

内容量

最小発注数量
290mL
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,505
( 2,756 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靱な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。
・PC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。
・ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。
・完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。
【用途】
・屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防湿・防錆・塩害防止、結露対策に効果を発揮します。
【商品仕様】
・容量(ml):290
・色:淡黄色透明(蛍光剤入り)
・色:淡黄色透明(蛍光剤入り)
・主成分:ポリビニル系樹脂
・外観:淡黄色透明(蛍光剤入り)
・体積抵抗率:6.3×1014Ωcm
・絶縁破壊の強さ:12(KV/0.1mm)
・誘電率(1KHz):3.2
・誘電正接(1KHz):6.3×10-3
・耐熱耐湿度試験:14日間変化なし
・体積抵抗率:10[[の13乗]]Ωcm
・絶縁破壊値:12(kV/0.1mm)
・容器:スプレー
・使用温度範囲:-40~100℃
・JANコード:4931442420513
・トラスココード:816-3003
・質量:225g
【材質/仕上】
・主成分:ポリビニール系樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンハヤト 防湿防錆絶縁剤 ハヤコートMark2 蛍光色の型番AY302OBのページです。 型番AY302OBに関する仕様情報を記載しております。
サンハヤト 防湿防錆絶縁剤 ハヤコートMark2 蛍光色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンハヤト 防湿防錆絶縁剤 ハヤコートMark2 蛍光色
ワイヤカット加工用防錆剤 メカPコート
油性防錆剤 CP-3
油性防錆剤 CP-4000
油性防錆剤 CP-CU
油性防錆剤 CP-100H
メーカーサンハヤト日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル
通常価格2,5052,808 -8,517 -9,486 -9,300 -27,582
通常出荷日6日目3日目3日目5日目5日目5日目
種類スプレー液体液体液体液体液体
用途電気装置電気装置鉄工材鉄工材その他鉄工材
対応材質鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ / ジュラコン / ABS樹脂
特性油性強力 / 油性水置換性 / 油性水置換性 / 油性油性水置換性 / 油性
防錆期間~6ヶ月-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト