17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABC AX-GGノズル AXGG

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ABC AX-GGノズル

販売終了

型番

AXGG

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・二液型に対応するノズルです。
・AX-GGは楕円形に吐出し、細部の補修に最適です。
・AX-NCは円形に吐出し、大面積の補修に最適です。
・先端部外径は約8mmです。
・逆流防止付きのため、注入・充填に安心して使用いただけます。
【用途】
・二液型ノズルの交換に。
【商品仕様】
・直径×長さ×幅(mm):25×77×60
・2液型発泡ウレタン用ノズル
・先端に切り込みが入っており楕円形に吐出し、細部の補修に最適
・JANコード:0074985005022
・トラスココード:132-5836
・質量:15g
【材質/仕上】
・プラスチック

ご注意

  • 二液型発泡ウレタン専用のノズルです。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト