17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多用途接着剤 SG-1L 1kg AX-088

通常単価(税別)
2,181
税込単価
2,399
通常出荷日:4日目

【特長】・内装用多用途弾性接着剤です。・金属、プラスチック、木材、コンクリート等幅広い素材を強力に接着...

詳細を確認
  • JANコード
    4901761178679
  • トラスココード
    813-5127
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 容量(kg)
    1
  • 硬化後の色
    白色

型番:

AX-088
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AX-088の仕様・寸法情報

JANコード
4901761178679
トラスココード
813-5127
質量(g)
1000
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
容量(kg)
1
硬化後の色
白色
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AX-088
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,181
( 2,399 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内装用多用途弾性接着剤です。
・金属、プラスチック、木材、コンクリート等幅広い素材を強力に接着可能です。
・硬化スピードが速く、作業効率も良好です。
・環境にやさしい無溶剤タイプで、肉やせがほとんどありません。
・手絞り低粘度タイプです。
【用途】
・内装用途の壁材、床材などの接着に。
・巾木、戸当たり、胴縁、サッシ廻り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着に。
・木レンガ・プラ木レンガ、発砲ポリスチレンの接着に。
・アンカーピン、金具等小物部品の接着に。
・リフォームの造作用途に。
・片面速乾、パネル、ボード類の接着に。
・各種プラスチック(硬質塩ビ・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン)の接着に。
【材質】
・主成分:変成シリコーン樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多用途接着剤 SG-1L 1kg AX-088の型番AX-088のページです。 型番AX-088に関する仕様情報を記載しております。
多用途接着剤 SG-1L 1kg AX-088のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多用途接着剤 SG-1L 1kg AX-088
多用途内装用接着剤 SG-1R
スーパーXゴールド777 AX-115
スーパーXゴールド クリア 135ml AX-015
セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083
車止め用接着剤
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格2,1811,349 -1,7091,9215081,392
通常出荷日4日目1日目〜1日目2日目4日目1日目
透明透明透明その他
JANコード4901761178679-4901761502450490176118355049017611777954901761155854
トラスココード813-5127-356-3928813-5108813-5024127-0800
質量(g)1000-180.000206.00033580.000
材質1主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン、アクリル樹脂主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト