17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーXゴールド クリア 135ml AX-015

通常単価(税別)
1,921
税込単価
2,113
通常出荷日:2日目

【特長】・熱、水、ショックに強く、屋外でも使用できるスーパーXの高透明度、ハイスピードを実現したタイプ...

詳細を確認
  • 透明
  • JANコード
    4901761183550
  • トラスココード
    813-5108
  • 容量 (mL)
    135
  • 質量(g)
    206.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン、アクリル樹脂
  • 硬化後の色
    透明

型番:

AX-015
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AX-015の仕様・寸法情報

透明
JANコード
4901761183550
トラスココード
813-5108
容量(mL)
135
質量(g)
206.000
材質1
主成分:変成シリコーン、アクリル樹脂
硬化後の色
透明
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AX-015
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,921
( 2,113 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱、水、ショックに強く、屋外でも使用できるスーパーXの高透明度、ハイスピードを実現したタイプです。
・2~3分で動きづらくなり、15分で実用強度に達します。(木材同士の場合)
【用途】
・金属、合成ゴム、木、硬質プラスチック、発泡スチロール、軟質塩化ビニール、タイル、コンクリートなどの接着。
・接着スピードが速く透明度が高いため、趣味や手芸などの製作・補修に。
【材質】
・主成分:変成シリコーン、アクリル樹脂
【セット内容】
・ヘラ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーXゴールド クリア 135ml AX-015の型番AX-015のページです。 型番AX-015に関する仕様情報を記載しております。
スーパーXゴールド クリア 135ml AX-015のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
板金と樹脂部品の接着
5
満足度:5.0
ローラー樹脂部品を板金に嵌め込む際に接着しています。 5年位製品に使用しておりますが、過去外れたという報告はありません。
0人が参考にしています。
表札や金物に
5
満足度:5.0
速乾性があるのは施工時間の短縮に繋がるので有りがたいです。 透明になるのも目立たず良いです。 接着力も問題ありません。
0人が参考にしています。
接着剤として
5
満足度:5.0
使い易い接着剤です。 PPなどの一部のプラスチックや、強度が求められるところには向きません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーXゴールド クリア 135ml AX-015
セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083
多用途内装用接着剤 SG-1R
速乾Gクリア
工作用速乾クリア
セメダイン プラモデル用 ビン 30ml CA-216
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,9215081,349 -865371258
通常出荷日2日目4日目1日目〜1日目5日目4日目
透明透明透明透明透明
JANコード49017611835504901761177795-490176114359249017611839494901761300162
トラスココード813-5108813-5024-341-9461226-6191813-5181
容量(mL)13510-1702030
質量(g)206.00033-190.00050.575.000

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト