17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヘン TIG溶接トーチ フレキシブル空冷200アンペア8m AWF-26-8

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイヘン TIG溶接トーチ フレキシブル空冷200アンペア8m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AWF-26-8

2019年03月に販売終了となりました。

【特長】
・作業に合わせてトーチの首部分を自由に曲げることができます
【用途】
・TIG溶接
【商品仕様】
・定格電流(A)直流:200
・定格電流(A)交流:160
・使用率(%):50
・ケーブル長(m):8
・冷却方式:空冷
・電極径(mm):2.4
・JANコード:4582132645060
・トラスココード:851-2823
・質量:2.9kg

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト