17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

TIGトーチ空冷200アンペア

TIGトーチ空冷200アンペア
  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,38765,543特別価格
税込単価
51,02672,097特別価格

【特長】・シンプル構造・耐久性に優れています・軽量で使い易い・デジタルTIG溶...

詳細情報を確認する
  • 電極径(mm)
    2.4
  • 定格電流(A)交流
    160
  • 定格電流(A)直流
    200
  • 冷却方式
    空冷式

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    使用率(%)

    ケーブル長(m)

    質量(g)

    最小発注数量
    851-2820
    4582132643295
    50
    4
    1900.0
    1個
    851-2821
    4582132643301
    50
    8
    3000
    1個
    851-2824
    4582132645077
    35
    8
    2600.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,387
    ( 51,026 )
    5日目
    56,564
    ( 62,220 )
    5日目
    65,54359,067
    ( 64,974 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シンプル構造
    ・耐久性に優れています
    ・軽量で使い易い
    ・デジタルTIG溶接機専用トーチで工具を使わず着脱できます
    【用途】
    ・TIG溶接

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品情報

    【特長】
    ・シンプル構造
    ・耐久性に優れています
    ・軽量で使い易い
    ・デジタルTIG溶接機専用トーチで工具を使わず着脱できます
    【用途】
    ・TIG溶接

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TIGトーチ空冷200アンペアのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TIGトーチ空冷200アンペア
    TIG溶接機 インバータミニエレコン200P
    デジタルTIGミニ200P 8mトーチ付きセット
    交直両用パルスTIG溶接機ウェルビーインバータ 8mトーチ付き A350P/A500P
    TIG溶接機 デジタルアルゴDT300PIII
    CO2/MAG溶接機ウェルビーインバータ M500GSII ガウジング機能搭載機 3mトーチ付
    メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
    通常価格46,387-620,001397,648988,236 -652,9421,400,001
    通常出荷日5日目4日目3日目3日目3日目3日目
    電極径(mm)2.42.4----
    定格電流(A)交流160-----
    定格電流(A)直流200-----
    冷却方式空冷式空冷空冷空冷(AWD-17/26)、水冷(AWD-18/AW-12/AW-33)空冷(AWD-17/AWD-26)、水冷(AWD-18)空冷

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト