17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 アルミ枠ホワイトボード(トレイ付)

通常単価(税別)
19,10413,837
税込単価
21,01415,221
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・アルミフレームなので、軽くて丈夫です。【商品仕様】・アルミ枠ホワイトボード(トレイ付)・JA...

詳細を確認

    型番:

    AWB9012
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AWB9012の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AWB9012
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,10413,837
    ( 15,221 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アルミフレームなので、軽くて丈夫です。
    【商品仕様】
    ・アルミ枠ホワイトボード(トレイ付)
    ・JANコード:4977720889481
    ・トラスココード:820-0640
    ・質量:5.28kg
    【材質/仕上】
    ・アルミ 板面:スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    光 アルミ枠ホワイトボード(トレイ付)の型番AWB9012のページです。 型番AWB9012に関する仕様情報を記載しております。
    光 アルミ枠ホワイトボード(トレイ付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    光 アルミ枠ホワイトボード(トレイ付)
    ホワイトボード
    光 木製枠スタンドポスターパネル
    アルミ枠メニュースタンド
    アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg
    アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1800×厚68mm 重量:8.4kg
    メーカーエスコ日学日学
    通常価格19,10412,537 -24,98311,41512,98018,315
    通常出荷日5日目1日目〜6日目2日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト