17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヘン インバータエレコン200P 空冷4mセット AVP-200-4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイヘン インバータエレコン200P 空冷4mセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AVP-200-4

2018年12月に販売終了となりました。

【特長】
・ダブルインバータ制御式交直両用TIG溶接機
・多彩な波形制御とパルス機能であらゆる金属を高品質に溶接できます
・一台で多目的に使えます
【用途】
・TIG溶接
【商品仕様】
・使用率(%):40
・奥行(mm):649
・高さ(mm):613
・定格入力(kVA):三相7.4
・幅(mm):376
・幅(mm):376
・奥行(mm):649
・定格入力(kVA):三相7.4
・高さ(mm):613
・交流出力電流(A):10~200
・直流出力電流(A):4~200
・重量(kg):56
・トラスココード:851-2798
・質量:61kg
【セット内容/付属品】
・溶接電源:AVP-200
・TIG溶接トーチ:AW-26(4m)
・ガス流量調整器:FR-1A
・ケーブルホース

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト