ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

携帯電話用アタッチメントレンズ

携帯電話用アタッチメントレンズ ATYSP1
通常単価(税別)
19,749
税込単価
21,724
通常出荷日:7日目

【特長】・お手持ちのカメラ付携帯電話にワンタッチで装着し、顕微鏡レベルの高拡大撮影を実現します。・裏面...

詳細を確認
  • 撮影倍率、解像度はお使いのカメラ付き携帯電話によります。 携帯電話のレンズ部分が平らでない場合、脱落の恐れがありますので脱落防止用の紐を取り付けてください。

型番:

ATYSP1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATYSP1の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
高さ(mm)
8
JANコード
4562188641346
質量(g)
2.000
トラスココード
848-1879
材質1
レンズ:プラスチック・ハウジング:アルミ・粘着ゲル:ウレタン
詳細タイプ
アタッチメントレンズ
外径(mm)
12.5

型番リスト

表示件数
型番
ATYSP1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,749
( 21,724 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちのカメラ付携帯電話にワンタッチで装着し、顕微鏡レベルの高拡大撮影を実現します。
・裏面の粘着ウレタンゲルにより、何度でも着脱できます。
・特殊レンズにより画面がゆがまず、高精細、高被写界深度撮影が可能です。
・携帯電話機能により撮影した写真は、メール送信、画像加工が可能です。
【用途】
・高拡大撮影に。
・顕微鏡のない作業現場に。

ご注意

  • 撮影倍率、解像度はお使いのカメラ付き携帯電話によります。 携帯電話のレンズ部分が平らでない場合、脱落の恐れがありますので脱落防止用の紐を取り付けてください。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

携帯電話用アタッチメントレンズの型番ATYSP1のページです。 型番ATYSP1に関する仕様情報を記載しております。
携帯電話用アタッチメントレンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
携帯電話用アタッチメントレンズ
デジカメ用アタッチメントレンズ
池田レンズ LEDライト付 ポケットルーペ 携帯用
携帯用ルーペ ムッシュマグニ
モビレントLED携帯用高倍率ルーペ
双眼メガネルーペ用レンズ交換レンズ
メーカーアトム興産アトム興産池田レンズ工業エンジニアエッシェンバッハトラスコ中山
通常価格19,74930,594 -2,2002,8199,8002,420 -
通常出荷日7日目8日目1日目在庫品1日目7日目2日目〜
商品タイプアクセサリーアクセサリー-手持ちルーペ-ヘッドルーペ
高さ(mm)810----
JANコード4562188641346-----
質量(g)2.0004.000----
トラスココード848-1879-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト