17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクトロン オゾンエアータオルATS-1200-MH2 ATS-1200-MH2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エレクトロン オゾンエアータオルATS-1200-MH2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ATS-1200-MH2

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・オールステンレス製です。
・オゾンランプにより製品内部を殺菌消臭し、清潔なエアーで乾燥できます。
【用途】
・手洗い後の乾燥に。
・食品工場などに。

指定中の仕様・寸法情報

タイプ
壁面取付型
電源(V)
100
風速(m/s)
110
本体/オプション
本体
幅(mm)
240
奥行(mm)
170
高さ(mm)
476
JANコード
4571221240279
トラスココード
497-8358
質量(g)
6500
材質1
本体:ステンレス(SUS304鏡面仕上げ)
消費電力(W)
730

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト