17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

整準台(着脱式)

整準台(着脱式)

通常単価(税別)
47,25952,510
税込単価
51,98557,761
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・プリズム用の整準台です。・整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせること...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

カラー

最小発注数量
4514095180029
807-2485
グリーン
1個
4514095180036
807-2486
グレー
1個
4514095180043
807-2487
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,510
( 57,761 )
6日目
52,510
( 57,761 )
6日目
47,259
( 51,985 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリズム用の整準台です。
・整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます。
・着脱タイプです。
【用途】
・プリズム用の整準台。
・三脚に設置して使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

整準台(着脱式) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
整準台(着脱式)
電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440
STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-251LBS
勾配設定機能付回転レーザーレベル(受光器・リモコン・充電池・三脚付)
双方向通信対応シンプルマシンコントロール
STS 反射プリズム MINI-2000Cセット
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格47,259-161,616137,463246,92249,35971,238
通常出荷日4日目〜1日目6日目1日目1日目6日目
商品タイプデータ機器関連品レーザー墨出器データ機器関連品-データ機器関連品データ機器関連品
質量(g)10001300500034007003000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト