17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

整準台(シフト式) ATR-BS

整準台(シフト式)

通常単価(税別)
52,510
税込単価
57,761
通常出荷日:6日目

【特長】・プリズム用の整準台です・整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095180050
  • トラスココード
    807-2484
  • 質量 (g)
    1000
  • ねじ径 (mm)
    35

型番:

ATR-BS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATR-BSの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095180050
トラスココード
807-2484
質量(g)
1000
ねじ径(mm)
35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATR-BS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,510
( 57,761 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリズム用の整準台です
・整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます
・シフトタイプです
【用途】
・三脚に設置して使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

整準台(シフト式)の型番ATR-BSのページです。 型番ATR-BSに関する仕様情報を記載しております。
整準台(シフト式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
整準台(シフト式)
整準台(着脱式)
電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440
電子整準 リアルグリーンレーザー
カウンタ台
電子整準レーザー墨出器 (縦:2方向矩・横:1方向・地墨)
メーカーSTSSTSSTSムラテックKDSマグネスケールマックス(文具)
通常価格52,51047,259 -161,61616,46610,791 -61,784
通常出荷日6日目4日目〜1日目1日目3日目1日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品レーザー墨出器-データ機器関連品-
JANコード4514095180050-4514095030751---
トラスココード807-2484-148-7084---
質量(g)100010001300---
ねじ径(mm)35-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト