ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20) ATNP-SUS20

アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20)

通常単価(税別)
62,476
税込単価
68,724
通常出荷日:4日目

【特長】・電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。・供給時あふれる心配がありません...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 詳細タイプ
    オートストップガン
  • 使用可能液体
    水・アドブルー
  • JANコード
    4523606625157
  • トラスココード
    850-9828
  • 質量(g)
    1500
  • 材質1
    本体:ステンレス
  • 材質2
    パッキン:フッ素・ナイロン
  • 流量範囲(L/min)
    20~80
  • 接続口径
    19mmホース継手付
  • 使用圧力
    0.2Mpa以下

ご注意

  • ステンレス・フッ素を腐食させるような液体には使用できません。高粘度の液体には使用できません。

型番:

ATNP-SUS20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATNP-SUS20の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
詳細タイプ
オートストップガン
使用可能液体
水・アドブルー
JANコード
4523606625157
トラスココード
850-9828
質量(g)
1500
材質1
本体:ステンレス
材質2
パッキン:フッ素・ナイロン
流量範囲(L/min)
20~80
接続口径
19mmホース継手付
使用圧力
0.2Mpa以下
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATNP-SUS20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,476
( 68,724 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。
・供給時あふれる心配がありません。
【用途】
・水を小分したい時に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)
【商品仕様】
・接続口径:19mmホース継手付
・ノズル先端が液面に浸かると止まるしくみ流量範囲:20~80L/分
・JANコード:4523606625157
・トラスココード:850-9828
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・本体材質:ステンレス
・パッキン:フッ素・ナイロン

ご注意

  • ステンレス・フッ素を腐食させるような液体には使用できません。高粘度の液体には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20)の型番ATNP-SUS20のページです。 型番ATNP-SUS20に関する仕様情報を記載しております。
アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20)
GC ホース用クリップ(ステンレス)
アクアシステム ウイングポンプ KING 20A(配管・設備)
アクアシステム ハンディホースセットG(軽油・オイル用)
アクアシステム 水用流量計付樹脂製手動ガンノズル
KUK 隔膜式ガンノズル φ25 FKM
メーカーアクアシステムアークランド グリーンクロスアクアシステムアクアシステムアクアシステム共立機巧
通常価格62,476258 -31,63271,72158,63553,360
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目5日目
商品タイプ関連商品関連商品---関連商品
詳細タイプオートストップガン-----
使用可能液体水・アドブルー-----
JANコード4523606625157-----
トラスココード850-9828-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト