17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールホースバランサー ATB型

通常単価(税別)
22,98026,609特別価格
税込単価
25,27829,270特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目~30日目

ホースリールの機能とバランス機能を備えており、エアツールなどの懸垂に最適です。エアツールバランサーを使...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • 接続口径(入力側)
    9mm
  • 接続口径(出力側)
    Rc 1/4
  • ストローク (m)
    1.3
  • ホース内径 (mm)
    6.3
  • ホース材質
    ウレタン
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 容量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 30日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

容量

(kg)

質量

(kg)

最小発注数量
4560119620576
851-5989
0.5~1.5
1.58
1個
4560119620583
851-5990
1.5~3.0
1.66
1個
4560119620590
851-5991
3.0~5.0
1.73
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,48921,351
( 23,486 )
4日目
22,98021,803
( 23,983 )
30日目
26,60922,705
( 24,976 )
4日目

詳細情報

基本情報

ホースリールの機能とバランス機能を備えており、エアツールなどの懸垂に最適です。
エアツールバランサーを使用することで乱雑になりがちなホース配管を整理できます。
【特長】
・エアツールなどを軽く上下作動できます。
・ケース、ドラムは特殊合成樹脂で強靱かつ軽量です
・ホースには、良質なウレタンを採用し、長寿命です
【仕様】
・エア配管径(入力側):9mm ホースニップル
・エア配管径(出力側):RC 1/4 メス ユニオン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールホースバランサー ATB型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールホースバランサー ATB型
エアーホイスト チェーン式 ATC型
電気ホイスト Rシリーズ(普通電動横行型)
電動チェーンホイスト DCHシリーズ
電動ワイヤーホイスト
エアホイスト ペンダント操作タイプ
メーカー遠藤工業遠藤工業三菱電機オーエッチ工業オーエッチ工業キトー
通常価格22,980-280,914 -801,522 -56,331 -29,108364,166 -
通常出荷日4日目〜5日目〜5日目〜1日目1日目18日目
種類ホース・エアリール-----
接続口径(入力側)9mm-----
接続口径(出力側)Rc 1/4-----
ストローク(m)1.3-----
ホース内径(mm)6.3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト