17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 移動式足場ATA型 2段セット アウトリガー付き ATA-2HB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピカ 移動式足場ATA型 2段セット アウトリガー付き

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ATA-2HB

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・特許のオートロックフックジョイントで組立・解体が容易に行えます。
・組立後は下部の4個のキャスターで小移動が行え、解体すればコンパクトに運搬・格納が行えます。
・幅木高さが150mmになりました。
【用途】
・外壁・電気工事、美術館備品など多目的に。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):250
・全高(m):5.30
・全高(m):5.30
・作業床の高さ(m):4.12
・作業床寸法(m):1720×1200
・組立式
・トラスココード:542-5301
・質量:238.5kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
高所作業台
最大使用質量(Kg)
250
最大作業床高さ(m)
4.37
段数
2
踏ざん踏面幅(mm)
140
手すり高さ(mm)
908
トラスココード
542-5301
質量(g)
238500.0
材質1
アルミ合金
作業床高さ(m)
4.12~4.37
枠寸法(mm)
1840×1420
外形寸法(mm)高さ
5050~5300

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト