17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ステーションボックス ゴミ箱
杉田エース
色メリヤスウエス
ミスミ
白メリヤスウエス
ミスミ
カイスイマレン ゴミ箱 ジャンボアルミメッシュ AT910

カイスイマレン ゴミ箱 ジャンボアルミメッシュ AT910

通常単価(税別)
265,778267,414特別価格
税込単価
292,356294,155特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・折りたたみ式のため場所をとりません・アルミ製【用途】・ゴミステ-ションに

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 本体/オプション

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

本体/オプション

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

間口(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

詳細容量

(L)

内容量

最小発注数量
シルバー
本体
4545210009857
135-4735
44000.0
アルミ
1220
910
1070
910(45Lゴミ袋20個相当)
1台
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
267,414228,933
( 251,826 )
8日目
265,778228,941
( 251,835 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式のため場所をとりません
・アルミ製
【用途】
・ゴミステ-ションに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カイスイマレン ゴミ箱 ジャンボアルミメッシュ AT910のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カイスイマレン ゴミ箱 ジャンボアルミメッシュ AT910
収集用ゴミ箱
ゴミ箱 ニート ST
折りたたみ式メッシュゴミ箱 回収バスケットL
ゴミ箱 Trim STF ミエル(ステンレス)
ステンレスゴミ箱 グランドコーナー 470丸32
メーカーカイスイマレントラスコ中山テラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格265,778-34,54060,357 -85,71587,55410,907
通常出荷日8日目2日目2日目〜8日目2日目〜4日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
容量(L)910650673006878
用途メッシュタイプ屋外用ゴミ箱メッシュタイプゴミ箱メッシュタイプ

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト