ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スピードノズル 溶接用

スピードノズル 溶接用 AT-43
  • スピードノズル 溶接用
通常単価(税別)
7,053
税込単価
7,758
通常出荷日:1日目

【仕様】・塩ビ溶接棒用アタッチメントです。・適合機種:PJ-203A/PJ-203A1/PJ-215A

詳細を確認

型番:

AT-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AT-43の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機用パーツ
JANコード
4905058211070
トラスココード
805-2479
質量(g)
45.000

型番リスト

表示件数
型番
AT-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,053
( 7,758 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・塩ビ溶接棒用アタッチメントです。
・適合機種:PJ-203A/PJ-203A1/PJ-215A

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スピードノズル 溶接用の型番AT-43のページです。 型番AT-43に関する仕様情報を記載しております。
スピードノズル 溶接用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
塩ビ溶接
4
満足度:4.0
大分効率上がります。 ダブル溶接棒も挿入できるとありがたいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードノズル 溶接用
平形ノズル
スプーンノズル
SURE PJ-215A/216A/230用フィルター (2枚入)
SURE シュアー PJ-203A1/214A用フィルター (2枚入)
SURE プラジェット PJ-230-220V
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格7,05355055023023034,712
通常出荷日1日目1日目1日目6日目4日目7日目
商品タイプ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機
JANコード490505821107049050582155664905058215559490505821221349050582122064905058218093
トラスココード805-2479167-1045167-1047805-2540805-2539805-2537
質量(g)45.00010.0005.0000.4000.8001200.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト