17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-4 AT-4

カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-4

通常単価(税別)
26,662
税込単価
29,328
通常出荷日:5日目

カノントルクレンチアナライザー用アタッチメント。【特長】・数種類のトルクレンチに対応できるよう凸六角部...

詳細を確認
  • 種類
    アタッチメント
  • トラスココード
    808-6081
  • 重量
    131.900g
  • 材質
    クロムモリブデン鋼(SCM435)

型番:

AT-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

カノン トルクアナライザー用アタッチメントAT-4の仕様

製品のイメージ

製品のイメージ

型式形状
(mm)
適用アナライザー
AT 414×8-9-10-11-12-13-14
六角×六角
(スパナ、メガネ用)
KDTA-N 100SV
KDTA-N 100SVH
KDTA-N 200SV
KDTA-N 200SVH
KDTA-N 20SVS

AT-4の仕様・寸法情報

種類
アタッチメント
トラスココード
808-6081
重量
131.900g
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AT-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,662
( 29,328 )
5日目

詳細情報

基本情報

カノントルクレンチアナライザー用アタッチメント。
【特長】
・数種類のトルクレンチに対応できるよう凸六角部が階段状の7段重ね。
・凹14(六角)×8-9-10-11-12-13-14(六角)mmの形状。
・サビに強いメッキ処理済み。
【用途】
・スパナ、メガネスパナタイプのトルクレンチ測定時に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-4の型番AT-4のページです。 型番AT-4に関する仕様情報を記載しております。
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-4
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-9
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-2
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-1
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-10
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-3
メーカー中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所
通常価格26,66240,65418,89718,89740,6547,744
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類アタッチメントアタッチメントアタッチメントアタッチメントアタッチメントアタッチメント
トラスココード808-6081808-6084808-6079808-6076808-6077808-6080
重量131.900g310.200--200.000-
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)--クロムモリブデン鋼(SCM435)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト