ファクトリーサプライ用品技術窓口

KANAI 排気フィルター 1.6MX20M

通常単価(税別)
47,314
税込単価
52,045
通常出荷日:1日目

【特長】・不織布の繊維素材・構成を調整することにより用途に応じた性能を発揮します。【用途】・一般空調用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • ろ過風速(m/s)
    2.5
  • 初期圧力損失(Pa)
    49
  • 耐熱温度(℃)
    80
  • 捕集効率(%)
    70
  • 本体寸法(m)
    1.6×20
  • JANコード
    4571355470221
  • 質量(g)
    8500
  • トラスココード
    777-7361
  • 材質1
    ポリエステル
  • 厚さ(mm)
    20
  • 幅(mm)
    1600

ご注意

  • 空気ろ過用の商品です
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

AT200NR-1600X20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AT200NR-1600X20の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
ろ過風速(m/s)
2.5
初期圧力損失(Pa)
49
耐熱温度(℃)
80
捕集効率(%)
70
本体寸法(m)
1.6×20
JANコード
4571355470221
質量(g)
8500
トラスココード
777-7361
材質1
ポリエステル
厚さ(mm)
20
幅(mm)
1600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AT200NR-1600X20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,314
( 52,045 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布の繊維素材・構成を調整することにより用途に応じた性能を発揮します。
【用途】
・一般空調用。
・塗装ブース 外気取入・循環・排気用。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 空気ろ過用の商品です
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KANAI 排気フィルター 1.6MX20Mの型番AT200NR-1600X20のページです。 型番AT200NR-1600X20に関する仕様情報を記載しております。
KANAI 排気フィルター 1.6MX20Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KANAI 排気フィルター 1.6MX20M
KANAI 排気フィルター 50CMX50CM
1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)
橋本 ロールフィルター 再生ポリエステル 1000×100m (1本入)
不燃フィルタ(厨房排気用)
モーターフィルター
メーカー金井重要工業金井重要工業エスコ橋本クロスユー・イー・エス橋本クロス
通常価格47,31454147,19048,25516,249 -11,482 -
通常出荷日1日目1日目1日目11日目4日目5日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品-関連商品関連商品
その他オプションオプションオプション--オプション
ろ過風速(m/s)2.52.5----
初期圧力損失(Pa)4949----
耐熱温度(℃)8080----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト