17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-2 AT-2

カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-2

通常単価(税別)
18,897
税込単価
20,787
通常出荷日:5日目

カノントルクレンチアナライザー用アタッチメント。【特長】・数種類のトルクレンチに対応できるよう凸六角部...

詳細を確認

型番:

AT-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

カノン トルクアナライザー用アタッチメントAT-2の仕様

製品のイメージ

製品のイメージ

型式形状
(mm)
適用アナライザー
AT 212×9-10-11-12
六角×六角
(スパナ、メガネ用)
KDTA-N 2SV
KDTA-N 10SV
KDTA-N 20SV
KDTA-N 20SVH

AT-2の仕様・寸法情報

種類
アタッチメント
JANコード
4571359596040
トラスココード
808-6079
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AT-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,897
( 20,787 )
5日目

詳細情報

基本情報

カノントルクレンチアナライザー用アタッチメント。
【特長】
・数種類のトルクレンチに対応できるよう凸六角部が階段状の4段重ね。
・凹12(六角)×9-10-11-12mm(六角)の形状。
・サビに強いメッキ処理済み。
【用途】
・スパナ、メガネスパナタイプのトルクレンチ測定時に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-2の型番AT-2のページです。 型番AT-2に関する仕様情報を記載しております。
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-2
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-9
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-1
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-10
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-3
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-11
メーカー中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所
通常価格18,89740,65418,89740,6547,74444,489
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類アタッチメントアタッチメントアタッチメントアタッチメントアタッチメントアタッチメント
JANコード4571359596040-4571359596033490359923001745713595960574905058211032
トラスココード808-6079808-6084808-6076808-6077808-6080808-6078

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト