17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペンチ(圧着付)

通常単価(税別)
6,2556,002
税込単価
6,8816,602
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・0.3mmφの軟線から太い硬線まで切断できる、高精度の刃仕上げです。・幅広い用途に使用可能な...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    225
  • JANコード
    4962537103202
  • トラスココード
    828-3738
  • 全長 (mm)
    220
  • 重量 (g)
    375
  • 本体材質
    マルトロイII(SK7MF2)
  • 硬線切断能力 (mm)
    2.3
  • 軟線切断能力 (mm)
    3.2

型番:

AT-168
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様


AT-168の仕様・寸法情報

呼び寸法
225
JANコード
4962537103202
トラスココード
828-3738
全長(mm)
220
重量(g)
375
本体材質
マルトロイII(SK7MF2)
硬線切断能力(mm)
2.3
軟線切断能力(mm)
3.2
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AT-168
RoHS?最小発注数量
10
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2556,002
( 6,602 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.3mmφの軟線から太い硬線まで切断できる、高精度の刃仕上げです。
・幅広い用途に使用可能なビニールハンドルタイプです。
・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材『マルトロイ[[(R2)]]』を使用しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンチ(圧着付) の型番AT-168のページです。 型番AT-168に関する仕様情報を記載しております。
ペンチ(圧着付) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチ(圧着付)
プロホビーペンチ
FIT(F型) ペンチ バネ付
ステンレス ペンチ
強力型ペンチ
倍力ペンチ
メーカーKEIBAKEIBAツノダツノダHAZETKTC(京都機械工具)
通常価格6,2553,2602,0544,52310,2635,725
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
呼び寸法225110125175200175
JANコード49625371032024962537103608----
トラスココード828-3738828-3808----
全長(mm)220110----
重量(g)37578----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト