17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

αシリーズ単相小型電気チェーンブロック
  • αシリーズ単相小型電気チェーンブロック

αシリーズ単相小型電気チェーンブロック

通常単価(税別)
169,046215,668
税込単価
185,951237,235
通常出荷日:8日目

【特長】・グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。・片手操作のため、片手で吊荷を回...

詳細を確認
  • 電源
    単相100V
  • 材質1
    ロードチェーン:特殊合金鋼
  • フック間最小距離(mm)
    675
  • 時間定格(min)
    25
  • 標準揚程(m)
    2.5
  • 電源コード長さ(m)
    5

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

トラスココード

質量(g)

巻上速度(m/min)50Hz

巻上速度(m/min)60Hz

最小発注数量
0.1
851-5754
20000
1~13
1~13
1個
0.25
851-5755
22000.0
1~10
1~10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,046
( 185,951 )
8日目
215,668
( 237,235 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。
・片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。
・ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

αシリーズ単相小型電気チェーンブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αシリーズ単相小型電気チェーンブロック
アルファスライドグリップ電気チェーンブロック
三相200V 電気トロリ式小型電気チェーンブロック
2速選択型電気チェーンブロック
電気チェーンブロック FB4型(2速形)
小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格169,046-174,723 -220,353 -125,247 -167,765 -105,264 -
通常出荷日8日目11日目8日目8日目4日目〜1日目〜
電源単相100V単相100V三相200V単相200V三相200V三相200V
材質1ロードチェーン:特殊合金鋼ロードチェーン:特殊合金鋼---ロードチェーン:特殊合金鋼
フック間最小距離(mm)675900----
時間定格(min)2525---30
標準揚程(m)2.52.1----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト