17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイレクトハンド
  • ダイレクトハンド

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイレクトハンド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ASVD-01

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。
・片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。
・ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。
【用途】
・商品搬送・組み立て作業・精密作業

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
851-5752
質量(g)
20000
材質1
ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)
フック間最小距離(mm)
675
巻上速度(m/min)
1~13
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト