ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

粘着式マウント“サーフボードマウント”

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:1日目

【特長】・サーフィン、スノーボードなどにかぎらず、平面なところであれば取付け可能になる強力な粘着式のマ...

詳細を確認

型番:

ASURF-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ASURF-001の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
適用品
HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 Black
仕様
サーフボードマウント
JANコード
4936080887377
トラスココード
788-5113
質量(g)
80.000
材質1
本体(プラスチック)
RoHS?
6

型番リスト

表示件数
型番
ASURF-001
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーフィン、スノーボードなどにかぎらず、平面なところであれば取付け可能になる強力な粘着式のマウントです。
【用途】
・サーフィン、スノーボードなどにかぎらず、平面なところであれば取付け可能になる強力な粘着式のマウント。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着式マウント“サーフボードマウント”の型番ASURF-001のページです。 型番ASURF-001に関する仕様情報を記載しております。
粘着式マウント“サーフボードマウント”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着式マウント“サーフボードマウント”
粘着式マウント“ベースマウント(平面&曲面)”
ヘルメット固定用マウント“ベンテッドヘルメットマウント”
カメラストラップ
フレキシブルネック"グースネック"
パイプ固定用マウント
メーカーGoProGoProGoProGoProGoProGoPro
通常価格3,0003,0002,1873,0003,7746,400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプアクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリー
適用品HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 BlackHERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 BlackHERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 BlackHERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 BlackHERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 Black全てのGoProカメラ
仕様サーフボードマウントベースマウントベンテッドヘルメットマウントカメラストラップグースネックマウント
JANコード493608088737749360808877804936080887117493608088739149360808895004936080892852
トラスココード788-5113788-4460788-6357788-5148788-4575836-6433

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト