17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組【10個入り】

通常単価(税別)
1,610
税込単価
1,771
通常出荷日:6日目

【仕様】・水、熱に強いアルミ製ステッカーです。・材質:アルミ

  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    アルミ
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 表示内容詳細
    天然ガス
  • 取付仕様詳細
    粘着シール
  • JANコード
    4571181429660
  • トラスココード
    746-6307
  • 質量(g)
    53

型番:

AST-4-19L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • JIS配管識別ステッカー ASTタイプ(JIS Z 9102 3.識別表示に準拠)
  • タテ型
  • サイズ:150×80mm(0.12mm厚)
  • ガス関係(地色:うすい黄、マンセル値:2.5Y 8/6)
 

【特長】

  • 50ミクロン厚のアルミシートです。
  • 酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
  • 配管表面温度約-30℃~+100℃まで使用OK。優れた耐熱性を持っています。
    ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
  • 屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。
ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組  断面図

断面図

AST-4-19Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
アルミ
表示内容
その他
取付仕様
その他
表示内容詳細
天然ガス
取付仕様詳細
粘着シール
JANコード
4571181429660
トラスココード
746-6307
質量(g)
53
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
AST-4-19L
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,610
( 1,771 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・水、熱に強いアルミ製ステッカーです。
・材質:アルミ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組の型番AST-4-19Lのページです。 型番AST-4-19Lに関する仕様情報を記載しております。
ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組
ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組
ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110
ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240
ユニット 配管ステッカー 左方向表示 工業用水・小 35×75 10枚組
ユニット 配管ステッカー 右方向表示 油圧油(極小) 26×55 10枚組
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,610990802845956916
通常出荷日6日目1日目4日目2日目1日目1日目
商品タイプ安全標識-安全標識安全標識--
材質(本体)アルミ-塩化ビ二―ル(PVC)その他--
表示内容その他-その他その他--
取付仕様その他-その他---
表示内容詳細天然ガス-本製品にはPCBが含まれています無地--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト