17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリッシャー用ドライビングアッセンブリー(木台付)【2個入り】

通常単価(税別)
26,40533,338
税込単価
29,04636,672
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。【用途】・通常ポリッシャー用パッド台。

詳細を確認

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 寸法(インチ)

  • 外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(インチ)

外径(mm)

仕様

適合本体

タイプ

内容量

最小発注数量
4901690762215
406-2591
2400.0
13
330
木台(クラッチプレートなし)
AFP-120、AFP-120H、E-3-1、E-4-1
木台
1箱(2枚)
1パック

2個入り

4901690762222
406-2604
2800.0
15
380
木台(クラッチプレートなし)
AFP-140、AFP-140H
ドライビングアッセンブリー(木台付)
1箱(2枚)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,405
( 29,046 )
4日目
33,338
( 36,672 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
【用途】
・通常ポリッシャー用パッド台。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリッシャー用ドライビングアッセンブリー(木台付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリッシャー用ドライビングアッセンブリー(木台付)
ドライビングアッセンブリー(木台付)
ポリッシャー用ブラシ
ポリッシャー用替ブラシ
ポリシャー用パーツ フロアパッド(剥離用)
ポリシャー用パーツ フロアパッド(表面洗浄用)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンアマノ山崎産業アズワンアズワン
通常価格26,405-39,80317,949 -16,98225,21625,126
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目10日目8日目
商品タイプその他ポリッシャーポリッシャーポリッシャーポリッシャーポリッシャー
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
材質1木・ラバー・ナイロン----

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト