17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PU6045D AS-PU6045D

マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PU6045D

通常単価(税別)
36,389
税込単価
40,028
通常出荷日:5日目

【特長】・材質にステンレス(SUS304)を使用しており汚れに強く、長く清潔にご利用いただけます。・溶...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    450
  • 高さ (mm)
    775
  • 最大積載量 (kg/台)
    50
  • シルバー
  • トラスココード
    810-6970
  • 質量(g)
    6800.0
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • 材質3
    車輪:ナイロン
  • 均等積載量(kg/段)
    上段/下段:50/20
  • 支柱径 (mm)
    22
  • 段数 (段)
    2
  • こぼれ止め高さ(mm)
    25

型番:

AS-PU6045D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-PU6045Dの仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
450
高さ(mm)
775
最大積載量(kg/台)
50
シルバー
トラスココード
810-6970
質量(g)
6800.0
材質1
本体:ステンレス(SUS304)
材質2
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
材質3
車輪:ナイロン
均等積載量(kg/段)
上段/下段:50/20
支柱径(mm)
22
段数(段)
2
こぼれ止め高さ(mm)
25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-PU6045D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,389
( 40,028 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質にステンレス(SUS304)を使用しており汚れに強く、長く清潔にご利用いただけます。
・溶接組立完成品ですので後々のビスなどの緩む心配がありません。
【用途】
・製薬・化学・食品・医療分野でのご利用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PU6045Dの型番AS-PU6045Dのページです。 型番AS-PU6045Dに関する仕様情報を記載しております。
マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PU6045Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PU6045D
マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PN6045D
マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600X450 スチールキャスター付
ミニテーブルワゴン AS型 600×450 スチールキャスター付
マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター付
マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター
メーカーテックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
通常価格36,38932,86334,38028,84854,49656,691
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
間口(mm)600600600600600600
奥行(mm)450450450450450450
高さ(mm)775750775750800800
最大積載量(kg/台)505050505050
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト