17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ふっ素樹脂粘着テープ ASF-119T

通常単価(税別)
4,96410,049
税込単価
5,46011,054
通常出荷日:1日目

【特長】・表面凹凸加工したふっ素樹脂(ふっ素樹脂(TM)PTFE製)フィルムを基材とし、シリコーン系粘...

詳細を確認
  • 切断にはカッターが必要。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-119Tの仕様

外観

外観

構造図

構造図

寸法

呼び厚0.35mm、幅25mm、長さ10m

使用温度範囲

-60~+200℃

特性表

製品番号呼び厚
(mm)
静摩擦係数
(-)
粘着力180°剥離
(N/25mm)
破壊電圧
(kV)
最高使用温度
(℃)
ASF-119T0.350.07812200

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
25
4582221601922
794-3946
85.000
10
1個
50
4582221601939
788-7582
170.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,964
( 5,460 )
1日目
10,049
( 11,054 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面凹凸加工したふっ素樹脂(ふっ素樹脂(TM)PTFE製)フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です
・滑り性はASF-110FRよりも3割向上しており、離型性も向上しています
・凹凸によりクッション性も有している
・電気絶縁性・撥水性に優れている
【用途】
・ホッパーなどの特に滑り性が必要な箇所に
・搬送物の滑り助長、傷つき防止
・未加硫ゴムなど粘着物の付着防止

ご注意

  • 切断にはカッターが必要。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂粘着テープ ASF-119Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂粘着テープ ASF-119T
チューコーフロー 粘着テープ ASF-119T
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR
チューコーフロー 粘着テープ ASF-115
高強度・低伸度ふっ素樹脂粘着テープASF-118A FR
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
メーカー中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業ミスミ
通常価格4,964-5,391 -1,122 -11,314 -10,622 -977 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜5日目1日目在庫品1日目
テープ厚(mm)0.350.350.080.10.10.13
テープ長さ(m)101010103310
ホワイトホワイトグレーグレーグリーンブラウン
基材ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング