17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス吊戸棚 間口900mm
  • ステンレス吊戸棚 間口900mm

ステンレス吊戸棚 間口900mm

通常単価(税別)
44,03973,079
税込単価
48,44380,387
通常出荷日:5日目

【特長】・独立分離式の取付金具を利用している為、壁面取付の際に上下、左右の位置微調整が容易です・戸びら...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    900
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
350
450
510-8667
4560155875060
19000.0
1個
350
600
510-8675
4560155875183
21000.0
1個
350
750
510-8683
4560155875305
23000.0
1個
350
900
510-8691
4560155875428
29000.0
1個
300
450
510-9001
4560155875121
18000.0
1個
300
600
510-9019
4560155875244
21000.0
1個
300
750
510-9027
4560155875367
21000.0
1個
300
900
510-9035
4560155875480
26000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,838
( 51,522 )
5日目
56,250
( 61,875 )
5日目
66,187
( 72,806 )
5日目
73,079
( 80,387 )
5日目
44,039
( 48,443 )
5日目
51,924
( 57,116 )
5日目
59,777
( 65,755 )
5日目
69,072
( 75,979 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独立分離式の取付金具を利用している為、壁面取付の際に上下、左右の位置微調整が容易です
・戸びらレール部に水抜き溝が有りますので洗っても水がたまりません
【用途】
・工場
・研究所
・部品・材料・工具の保管

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス吊戸棚 間口900mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス吊戸棚 間口900mm
ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口900mm
ステンレス吊戸棚 間口1200mm
ステンレス吊戸棚 間口600mm
ステンレス吊戸棚 間口1800mm
ステンレス吊戸棚 間口1500mm
メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
通常価格44,039-47,468 -54,009 -33,473 -82,074 -64,424 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
間口(mm)900900120060018001500
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト