17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レイントラックジャケット
  • レイントラックジャケット

レイントラックジャケット

通常単価(税別)
3,345
税込単価
3,680
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・晴れても着こなす本格レインジャケットです。・自由なセットアップを楽しめ幅広く使えます。【材質...

詳細を確認
  • 材質1
    表:ポリエステル100%ビニール引
  • 材質2
    裏:ポリエステル100%メッシュ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 身長 (cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 胸囲(cm)

  • 質量(g)

  • 着丈(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

身長 (cm)

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

質量(g)

着丈(cm)

最小発注数量
ブラック
M
160~172
4939108421171
854-5711
117
680
72
5個
ブラック
L
170~182
4939108422178
854-5714
120
700.000
75
5個
ブラック
LL
175~185
4939108423175
854-5716
123
750
78
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,345
( 3,680 )
8日目
3,345
( 3,680 )
9日目
3,345
( 3,680 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・晴れても着こなす本格レインジャケットです。
・自由なセットアップを楽しめ幅広く使えます。
【材質】
・表:ポリエステル100%ビニール引
・裏:ポリエステル100%メッシュ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レイントラックジャケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レイントラックジャケット
雨具 レインハードプラス2
ナイロンパンツ
レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH
LOCTITE 超強力防水スプレー布用(長時間)
ベンチレーション(通気口)付 レインスーツ ライム
メーカーマックマックマックFUNABASHIヘンケルトラスコ中山
通常価格3,3456,487 -87717,6009976,324 -
通常出荷日8日目〜1日目〜4日目〜4日目1日目1日目
材質1表:ポリエステル100%ビニール引表:ナイロン100%ビニール引(肩、肘、膝部分にはオックスフォード生地を使用)素材:ナイロン100% アクリルコーティング---
材質2裏:ポリエステル100%メッシュ裏:ポリエステル100%メッシュ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト