ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アイリスオーヤマ ダンボール |
|
セイニチ チャック付ポリ袋 ユニパック【100~300個入り】 |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.06mm 601~620【1~50個入り】 |

【特長】
・製品本体やねじ類にステンレスを使用しているので耐水性抜群です。
【用途】
・スチロールケース封函。
【商品仕様】
・全長(mm):1000
・全高(mm):1350
・全幅(mm):900
・トラスココード:127-5480
・質量:150kg
【材質/仕上】
・フレーム:ステンレス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
引締機(PPバンド用)
1通常価格(税別):14,182円

トラスコ中山
帯鉄封かん機
5通常価格(税別):8,387円~

トラスコ中山
荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm
5通常価格(税別):19,612円

昌弘機工
荷造機用パーツ(SPOT-90用)
0通常価格(税別):151円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

コクゴ
パコールチャック袋
0通常価格(税別):156円~