17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーアシスト AS-500
  • スーパーアシスト

スーパーアシスト

通常単価(税別)
430,113
税込単価
473,124
通常出荷日:18日目

【特長】・操作者の意志(方向と力の大きさ)とモーターの発生トルク(方向と大きさ)が常に一致しているため...

詳細を確認
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • トラスココード
    109-7441
  • 質量(g)
    50000.0
  • 材質1
    スチール製
  • 全高(mm)
    930
  • 搭載バッテリー
    EB100
  • 充電時間
    約8時間

型番:

AS-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-500の仕様・寸法情報

ハンドル
ジャバラ
トラスココード
109-7441
質量(g)
50000.0
材質1
スチール製
全高(mm)
930
搭載バッテリー
EB100
充電時間
約8時間

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430,113
( 473,124 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作者の意志(方向と力の大きさ)とモーターの発生トルク(方向と大きさ)が常に一致しているためきわめて自然な操作フィーリングです。
・ユニット単体で各種リフト・各種台車に取り付け可能。
・バッテリー内蔵型だから取り付け機種を問いません。
・アタッチメントがあればほとんどの機種に取り付け可能。(アタッチメントについては相談ください)
・充電器内蔵で100V電源にて充電OK。
【用途】
・荷物の運搬に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーアシストの型番AS-500のページです。 型番AS-500に関する仕様情報を記載しております。
スーパーアシストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーアシスト
KSK ステンレスリフト
京町産業車輌 ステンレスリフト
ジブリフト(手巻式)
ステンレスリフト SHL100/300
リフトマイティ
メーカー京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌
通常価格430,1131,314,418618,181352,391386,509 -376,438 -
通常出荷日18日目19日目14日目8日目4日目〜4日目〜
ハンドル
ジャバラ
トラスココード109-7441120-0441120-0440458-4295--
質量(g)50000.0103000.083000.0250000.0--
材質1スチール製SUS304酸洗程度仕上(ただし、一部部品は除く)SUS304酸洗程度仕上(ただし、一部部品は除く)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト