17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヘン アークスプレイ AS400 AS-400

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイヘン アークスプレイ AS400

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AS-400

2018年12月に販売終了となりました。

【特長】
・安定した溶射能力で高い作業能率を実現できます。
・小形軽量の溶射ガンで長時間作業が楽です。
・ワンタッチ操作でワイヤ交換などクイック段取りができます。
【用途】
・防錆
・防食
・塗装に代る、耐用年数の長い橋梁等のインフラ施設への適用
【商品仕様】
・定格入力(kVA):20
・出力電流(A):40~400
・外形寸法(mm):W350×D662×H650
・出力電圧(V):14~36
・定格周波数(Hz):50/60共用
・電源電圧(V):三相200/220
・出力電圧(V):14~36
・電源電圧(V):三相200/220
・外形寸法(mm):W350×D662×H650
・定格周波数(Hz):50/60共用
・定格使用率(%):50
・重量(Kg):55
・溶射電源装置:AS-400
・溶射ガン:ASTS-250
・ワイヤ送給装置:ASF-06
・トラスココード:851-2797
・質量:55kg
【セット内容/付属品】
・溶射電源装置:AS-400
・溶射ガン:ASTS-250
・ワイヤ送給装置:ASF-06
・標準付属品

ご注意

  • 入力ケーブル20mは別売り品です。(BKCAST-0420) 入力延長ケーブル20mは別売り品です。(BKCASP-0420) 入力エアホース20mは別売り品です。(BKCASS-1020)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト