17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東浜 ハイパワークリーナー100V  AS-200MCV AS-200MCV-50HZ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

東浜 ハイパワークリーナー100V AS-200MCV

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AS-200MCV-50HZ

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・クリーンルームクリーナーとサイクロン回収装置を一体化したコンパクトタイプです。
・粉体等の回収に威力を発揮します。
・回収物はサイクロン部のタンクに回収されクリーナー本体に流入は極めて少なくフィルターの目詰まりを防止できます。
【用途】
・クリーンルーム仕様に。
・アスベスト回収に。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
137-8183
質量(g)
25000.0
材質1
金属及び樹脂
奥行(mm)
400
高さ(mm)
1040
最大真空圧(kPa)
19
集じん容量(L)
10
消費電力(W)
1050
騒音値(dB)
68
電源コード長さ(m)
10
幅(mm)
750
最大風量([[M3]]/min)
2

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト