ファクトリーサプライ用品技術窓口

東浜 ハイパワークリーナー100V AS-200M AS-200M-50HZ

東浜 ハイパワークリーナー100V AS-200M

通常単価(税別)
248,314
税込単価
273,145
通常出荷日:3日目

【特長】・クリーンルームで微粉塵の回収が可能です。・低騒音です。(68dB)・モーター保護機構付です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    粉じんタイプ
  • 特殊用途
    クリーンルーム用
  • トラスココード
    137-8181
  • 質量(g)
    11000.0
  • 材質1
    金属及び樹脂
  • 奥行(mm)
    413
  • 高さ(mm)
    853
  • 最大真空圧(kPa)
    19
  • 集じん容量(L)
    10
  • 消費電力(W)
    1050
  • 騒音値(dB)
    68
  • 電源コード長さ(m)
    10
  • 幅(mm)
    413
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2
  • 電源(V)
    単相100

型番:

AS-200M-50HZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-200M-50HZの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
粉じんタイプ
特殊用途
クリーンルーム用
トラスココード
137-8181
質量(g)
11000.0
材質1
金属及び樹脂
奥行(mm)
413
高さ(mm)
853
最大真空圧(kPa)
19
集じん容量(L)
10
消費電力(W)
1050
騒音値(dB)
68
電源コード長さ(m)
10
幅(mm)
413
最大風量([[M3]]/min)
2
電源(V)
単相100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-200M-50HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
248,314
( 273,145 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルームで微粉塵の回収が可能です。
・低騒音です。(68dB)
・モーター保護機構付です。
【用途】
・クリーンルーム仕様に。
・アスベスト回収に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東浜 ハイパワークリーナー100V AS-200Mの型番AS-200M-50HZのページです。 型番AS-200M-50HZに関する仕様情報を記載しております。
東浜 ハイパワークリーナー100V AS-200Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東浜 ハイパワークリーナー100V AS-200M
東浜 ハイパワークリーナー100V AS-27R
東浜 連続運転用掃除機
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L
粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L
充電式ロボットクリーナRC200D
メーカー東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事マキタ
通常価格248,314108,687289,01873,68583,81491,459
通常出荷日3日目5日目5日目1日目1日目3日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾湿両用乾式乾湿両用乾式乾式
種類粉じんタイプ粉じんタイプ粉じんタイプペール缶タイプ粉じんタイプロボットタイプ
特殊用途クリーンルーム用-----
トラスココード137-8181147-2727147-4200303-0539305-7372-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト