17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS オールステンレスランドリーラック AS-192LR ホワイト AS-192LR

IRIS オールステンレスランドリーラック AS-192LR ホワイト

通常単価(税別)
12,581
税込単価
13,839
通常出荷日:4日目

【特長】・軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製のランドリーラックです。洗濯機周りの小物の整理に最適...

詳細を確認

    型番:

    AS-192LR
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AS-192LRの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AS-192LR
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,581
    ( 13,839 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製のランドリーラックです。洗濯機周りの小物の整理に最適です。仮干しする際に便利なハンガーパイプ、小物の収納・整理に便利なメッシュ棚と小物掛けに便利なメッシュパネルが付いています。また、伸縮サイズに合わせて使用できる、メッシュ追加棚が付いており、伸縮して使用しない場合にはメッシュ追加棚をメッシュパネルに取り付けることによってタオル掛けとしても使えます。
    【用途】
    ・洗濯機周りの小物の整理にお使いいただけます。
    【商品仕様】
    ・適合洗濯機サイズ(目安):幅62~98cmまでの一般的な全自動から二層式の洗濯機
    ・IRIS オールステンレスランドリーラック AS-192LR ホワイト
    ・JANコード:4905009452491
    ・トラスココード:511-6546
    ・質量:19.5kg
    【材質/仕上】
    ・ステンレス
    ・ポリプロピレン
    ・ナイロン樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS オールステンレスランドリーラック AS-192LR ホワイトの型番AS-192LRのページです。 型番AS-192LRに関する仕様情報を記載しております。
    IRIS オールステンレスランドリーラック AS-192LR ホワイトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS オールステンレスランドリーラック AS-192LR ホワイト
    IRIS ランドリーラック LR-155P ホワイト
    IRIS チェスト 051 ホワイト/クリア
    IRIS チェスト 021 ホワイト/クリア
    IRIS チェスト 040 ホワイト/クリア
    IRIS チェスト 041 ホワイト/クリア
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格12,5814,9637,1164,6294,2106,939
    通常出荷日4日目6日目4日目6日目6日目4日目

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト