17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス吊戸棚 間口1800mm
  • ステンレス吊戸棚 間口1800mm

ステンレス吊戸棚 間口1800mm

通常単価(税別)
82,074109,866
税込単価
90,281120,853
通常出荷日:5日目

【特長】・独立分離式の取付金具を利用している為、壁面取付の際に上下、左右の位置微調整が容易です・戸びら...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    1800
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
350
450
510-7334
4560155875091
34000.0
1個
350
600
510-7342
4560155875213
39000.0
1個
350
750
510-7521
4560155875336
41000.0
1個
350
900
510-7539
4560155875459
53500.0
1個
300
450
510-8306
4560155875152
32000.0
1個
300
600
510-8314
4560155875275
37000.0
1個
300
750
510-8322
4560155875398
39000.0
1個
300
900
510-8331
4560155875510
50000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,433
( 95,076 )
5日目
97,775
( 107,553 )
5日目
108,051
( 118,856 )
5日目
109,866
( 120,853 )
5日目
82,074
( 90,281 )
5日目
92,899
( 102,189 )
5日目
104,447
( 114,892 )
5日目
106,102
( 116,712 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独立分離式の取付金具を利用している為、壁面取付の際に上下、左右の位置微調整が容易です
・戸びらレール部に水抜き溝が有りますので洗っても水がたまりません
【用途】
・工場
・研究所
・部品・材料・工具の保管

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス吊戸棚 間口1800mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス吊戸棚 間口1800mm
ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口1800mm
ステンレス吊戸棚 間口900mm
ステンレス吊戸棚 間口1200mm
ステンレス吊戸棚 間口600mm
ステンレス吊戸棚 間口750mm
メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
通常価格82,074-87,297 -44,039 -54,009 -33,473 -38,246 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
間口(mm)180018009001200600750
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト