17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーコス 長袖ポロシャツAS-16580 ホワイト S AS16580-S

コーコス 長袖ポロシャツAS-16580 ホワイト S

通常単価(税別)
1,761
税込単価
1,937
通常出荷日:3日目

【特長】・吸汗速乾機能付です。【商品仕様】・サイズ:S・JANコード:4536527751416・トラ...

詳細を確認

    型番:

    AS16580-S
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AS16580-Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AS16580-S
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,761
    ( 1,937 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸汗速乾機能付です。
    【商品仕様】
    ・サイズ:S
    ・JANコード:4536527751416
    ・トラスココード:854-2588

    商品担当おすすめ

    • 不織布ツナギ NF-450 画像

      コーコス信岡

      不織布ツナギ NF-450

      【特長】服への汚れ付着、衛生管理の必要なシーンにお勧め。塗装、薬品散布作業時に。掃除や軽作業に。軽い、衛生的、使い捨てツナギ。

    • 撥水不織布つなぎ 画像

      コーコス信岡

      撥水不織布つなぎ

      【特長】不織布素材使用。仕様 : 男女兼用。袖形状 : 長袖。

    • スマートジャケット 画像

      コーコス信岡

      スマートジャケット

      【特長】左袖マルチポケット。細見シルエット。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コーコス 長袖ポロシャツAS-16580 ホワイト Sの型番AS16580-Sのページです。 型番AS16580-Sに関する仕様情報を記載しております。
    コーコス 長袖ポロシャツAS-16580 ホワイト Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コーコス 長袖ポロシャツAS-16580 ホワイト S
    コーコス 長袖ポロシャツAS-16580 ホワイト L
    コーコス 長袖ポロシャツAS-16580 ホワイト 4L
    コーコス 長袖ポロシャツAS-16581 ネイビー 4L
    コーコス 半袖ポロシャツAS-16571 ネイビー LL
    コーコス 半袖ポロシャツAS-16576 ブルー 3L
    メーカーコーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡
    通常価格1,7611,7611,7611,7601,6901,860
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト