17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーコス 半袖ポロシャツAS-16576 ブルー 3L

通常単価(税別)
1,860
税込単価
2,046
通常出荷日:3日目

【特長】・吸汗速乾機能付です。【商品仕様】・サイズ:3L・JANコード:4536527751188・ト...

詳細を確認

    型番:

    AS16576-3L
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AS16576-3Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AS16576-3L
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,860
    ( 2,046 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸汗速乾機能付です。
    【商品仕様】
    ・サイズ:3L
    ・JANコード:4536527751188
    ・トラスココード:854-2574

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コーコス 半袖ポロシャツAS-16576 ブルー 3Lの型番AS16576-3Lのページです。 型番AS16576-3Lに関する仕様情報を記載しております。
    コーコス 半袖ポロシャツAS-16576 ブルー 3Lのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    夏場の仕事着として
    5
    満足度:5.0
    サラッとしていて洗濯後の乾きが早く、消臭テープ付きで良いと思います。 色も気に入っています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コーコス 半袖ポロシャツAS-16576 ブルー 3L
    コーコス 長袖ポロシャツAS-16580 ホワイト L
    コーコス 長袖ポロシャツAS-16581 ネイビー 4L
    コーコス 長袖ポロシャツAS-16580 ホワイト 4L
    帯電防止半袖シャツブルー
    半袖TシャツAS-657 6 ブルー
    メーカーコーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡アイトスコーコス信岡
    通常価格1,8601,7611,7601,7614,023 -1,549
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目5日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト