17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス吊戸棚 間口1500mm
  • ステンレス吊戸棚 間口1500mm

ステンレス吊戸棚 間口1500mm

通常単価(税別)
64,42499,240
税込単価
70,866109,164
通常出荷日:5日目

【特長】・独立分離式の取付金具を利用している為、壁面取付の際に上下、左右の位置微調整が容易です。・戸び...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    1500
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
350
450
510-6982
4560155875084
30000.0
1個
350
600
510-6991
4560155875206
33000.0
1個
350
750
510-7008
4560155875329
41000.0
1個
350
900
510-7016
4560155875442
43000.0
1個
300
450
510-7296
4560155875145
27000.0
1個
300
600
510-7300
4560155875268
30000.0
1個
300
750
510-7318
4560155875381
37000.0
1個
300
900
510-7326
4560155875503
41000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,553
( 76,508 )
5日目
83,976
( 92,374 )
5日目
97,131
( 106,844 )
5日目
99,240
( 109,164 )
5日目
64,424
( 70,866 )
5日目
76,442
( 84,086 )
5日目
92,394
( 101,633 )
5日目
95,965
( 105,562 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独立分離式の取付金具を利用している為、壁面取付の際に上下、左右の位置微調整が容易です。
・戸びらレール部に水抜き溝が有りますので洗っても水がたまりません。
・棚板追加可能です。
・網戸、開き戸、オープン棚(戸なし)も別途製作可能です。
【用途】
・工場
・研究所
・部品・材料・工具の保管

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス吊戸棚 間口1500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス吊戸棚 間口1500mm
ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口1500mm
ステンレス吊戸棚 間口900mm
ステンレス吊戸棚 間口1200mm
ステンレス吊戸棚 間口600mm
ステンレス吊戸棚 間口1800mm
メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
通常価格64,424-70,075 -44,039 -54,009 -33,473 -82,074 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
間口(mm)1500150090012006001800
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト