17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東浜 連続運転用掃除機 AS-10MBL

東浜 連続運転用掃除機

通常単価(税別)
289,018
税込単価
317,920
通常出荷日:5日目

【特長】・連続8000時間運転可能です。・三重フィルターにて0.3ミクロンの塵、細菌を99.97%キャ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    粉じんタイプ
  • トラスココード
    147-4200
  • 質量(g)
    13000.0
  • 材質1
    金属及び樹脂
  • 奥行(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    675
  • 最大真空圧(kPa)
    20
  • 集じん容量(L)
    10
  • 消費電力(W)
    1000
  • 電源コード長さ(m)
    8
  • 幅(mm)
    400
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2.5
  • 電源(V)
    三相200

型番:

AS-10MBL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-10MBLの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
粉じんタイプ
トラスココード
147-4200
質量(g)
13000.0
材質1
金属及び樹脂
奥行(mm)
400
高さ(mm)
675
最大真空圧(kPa)
20
集じん容量(L)
10
消費電力(W)
1000
電源コード長さ(m)
8
幅(mm)
400
最大風量([[M3]]/min)
2.5
電源(V)
三相200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-10MBL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
289,018
( 317,920 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続8000時間運転可能です。
・三重フィルターにて0.3ミクロンの塵、細菌を99.97%キャッチします。
・無段階風量調整機構付です。
・モーター保護機構によりモーター焼損を防止します。
【用途】
・クリーンベンチなどでの連続集塵に。
・設備機械に設置し微粉塵を連続集塵に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東浜 連続運転用掃除機の型番AS-10MBLのページです。 型番AS-10MBLに関する仕様情報を記載しております。
東浜 連続運転用掃除機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東浜 連続運転用掃除機
東浜 ハイパワークリーナー100V AS-200M
東浜 ハイパワークリーナー100V AS-27R
粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L
掃除機
メーカー東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事東京硝子器械
通常価格289,018248,314108,68783,81473,6853,850 -
通常出荷日5日目3日目5日目1日目1日目6日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機-
用途乾式乾式乾湿両用乾式乾湿両用-
種類粉じんタイプ粉じんタイプ粉じんタイプ粉じんタイプペール缶タイプ-
トラスココード147-4200137-8181147-2727305-7372303-0539-
質量(g)13000.011000.017000.0100006000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト