17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 配管ステッカー 右方向表示 油圧油(極小) 26×55 10枚組 AS.45.3SS

ユニット 配管ステッカー 右方向表示 油圧油(極小) 26×55 10枚組

通常単価(税別)
916
税込単価
1,008
通常出荷日:1日目

【特長】・水・熱に強いアルミ製!【摘要】・粘着シール【材質】・アルミ

  • JANコード
    4571181425891
  • トラスココード
    746-2735
  • 質量(g)
    7
  • 材質1
    アルミ

型番:

AS.45.3SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品の特徴

  • 水・熱に強いアルミ製!
  • 摘要:粘着シール
  • 寸法(mm):26×55(0.12mm厚)
  • 内容:油圧油
  • 右方向矢印色:茶(マンセル値7.5YR 5/6)
  • 耐熱温度(℃):約-30℃~+100℃
  • 10枚1組
  • アルミ

AS.45.3SSの仕様・寸法情報

JANコード
4571181425891
トラスココード
746-2735
質量(g)
7
材質1
アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS.45.3SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
916
( 1,008 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水・熱に強いアルミ製!
【摘要】
・粘着シール
【材質】
・アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニット 配管ステッカー 右方向表示 油圧油(極小) 26×55 10枚組の型番AS.45.3SSのページです。 型番AS.45.3SSに関する仕様情報を記載しております。
ユニット 配管ステッカー 右方向表示 油圧油(極小) 26×55 10枚組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 配管ステッカー 右方向表示 油圧油(極小) 26×55 10枚組
ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組
ユニット 配管ステッカー 左方向表示 工業用水・小 35×75 10枚組
ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組
ユニット ユニステッカー 使用禁止 12枚組
ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格9169909561,610724802
通常出荷日1日目1日目1日目6日目4日目4日目
JANコード457118142589145711814208964571181422968---
トラスココード746-2735745-7685746-0121---
質量(g)7812---
材質1アルミアルミアルミ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト