ファクトリーサプライ用品技術窓口

配管ステッカー 方向表示 AS.22.9SS

配管ステッカー 方向表示【10個入り】

通常単価(税別)
990
税込単価
1,089
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS配管識別方向表示ステッカーです。・30X60X0.12mm厚。・矢印色は黄赤(マンセル...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    ステッカー
  • 矢印色:黄赤(マンセル値2.5YR 6/14)
  • 縦 (mm)
    30
  • 横 (mm)
    60
  • 厚み (mm)
    0.12
  • JANコード
    4571181420612
  • トラスココード
    745-7481
  • 材質
    アルミ
  • 仕様
    耐熱温度(℃):約-30℃~+100℃
  • 質量 (g)
    8

ご注意

  • 画像は代表画像となります。

型番:

AS.22.9SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

AS.22.9SSの仕様・寸法情報

詳細タイプ
ステッカー
矢印色:黄赤(マンセル値2.5YR 6/14)
縦(mm)
30
横(mm)
60
厚み(mm)
0.12
JANコード
4571181420612
トラスココード
745-7481
材質
アルミ
仕様
耐熱温度(℃):約-30℃~+100℃
質量(g)
8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS.22.9SS
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
990
( 1,089 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・JIS配管識別方向表示ステッカーです。・30X60X0.12mm厚。・矢印色は黄赤(マンセル値2.5YR 6/14)です。

ご注意

  • 画像は代表画像となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

配管ステッカー 方向表示の型番AS.22.9SSのページです。 型番AS.22.9SSに関する仕様情報を記載しております。
配管ステッカー 方向表示のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管ステッカー 方向表示
吊り下げマグネット標識(修理中 操作禁止・点検中 スイッチいれるな)
路面貼り標識
吊り下げマグネット標識(点検中 運転禁止・修理中 スイッチいれるな)
保管場所標識 持込機械届受理証
修理点検標識(運転中/点検中スイッチいれるな)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格9902,000 -3,0201,500 -5501,312
通常出荷日1日目1日目〜2日目6日目1日目1日目
詳細タイプステッカー-----
矢印色:黄赤(マンセル値2.5YR 6/14)-----
縦(mm)30600100060050180
横(mm)602501502507080
厚み(mm)0.120.31.50.30.08-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト