17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーホースリール"スーパーリール"
  • エアーホースリール"スーパーリール"

エアーホースリール"スーパーリール"

通常単価(税別)
23,10026,600
税込単価
25,41029,260
通常出荷日:14日目

【特長】・10m自動巻取りのホースリールです・ラチェットの爪が細かく任意の位置でストッパーが利き、どこ...

詳細を確認
  • ホース一次側全長(m)
    1
  • ホース全長(m)
    10
  • ホース二次側全長(m)
    10
  • 最高使用圧力(MPa)
    1.5
  • 適合チューブ外径(mm)
    10
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4571169241154
4100.0
781-6081
グリーン
1個
4571169241178
4100.0
781-6090
グレー
1個
4571169241215
4000.0
781-6103
グリーン
1個
4571169241239
4000.0
781-6111
グレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,100
( 25,410 )
14日目
24,544
( 26,998 )
14日目
26,600
( 29,260 )
14日目
26,600
( 29,260 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10m自動巻取りのホースリールです
・ラチェットの爪が細かく任意の位置でストッパーが利き、どこでもストッパーをはずすことができます
・1/4ウレタンホース10mを収納しています
・ケースカラーはグリーンです
・コードを好きなところで止められ、そこからすぐに解除できる特殊ラチェット機構を採用しました
【用途】
・天井・壁などにつけて約5m程度の移動範囲でエアツールを使用したいときに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーホースリール"スーパーリール"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーホースリール"スーパーリール"
エアーリール
高圧エアーリール リール付
エアリール
エアーホースリール 交換用ウレタンホース
エアーホースリールEA124B
メーカー嵯峨電機工業トラスコ中山トラスコ中山ハタヤリミテッド三協リールエスコ
通常価格23,100-20,960 -29,82321,055 -8,043 -48,290
通常出荷日14日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
ホース一次側全長(m)1-----
ホース全長(m)10-----
ホース二次側全長(m)10-----
最高使用圧力(MPa)1.5-----
適合チューブ外径(mm)10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト