ファクトリーサプライ用品技術窓口

萩原 アルミブラッククロス 1.8x100m

通常単価(税別)
115,160
税込単価
126,676
通常出荷日:1日目

【特長】・保温、保冷機能を有したクロス(原反)です。【用途】・簡易的テント、倉庫のカバー、保温保冷を必...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    養生シート
  • 形状
    ロールタイプ
  • その他
  • 幅×長さ (m)
    1.8×100
  • 厚さ (mm)
    0.28
  • 材質(本体)
    ポリエチレン(PE)、アルミ蒸着フィルム
  • 色詳細
    アルミ/ブラック
  • JANコード
    4962074000392
  • トラスココード
    787-7722
  • 質量(g)
    33300.0
  • 耐久期間
    約1年

ご注意

  • 火のそばでの使用は、おやめ下さい。燃えたり溶けたりする事があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ARM18100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ARM18100の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
ロールタイプ
その他
幅×長さ(m)
1.8×100
厚さ(mm)
0.28
材質(本体)
ポリエチレン(PE)、アルミ蒸着フィルム
色詳細
アルミ/ブラック
JANコード
4962074000392
トラスココード
787-7722
質量(g)
33300.0
耐久期間
約1年
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ARM18100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,160
( 126,676 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温、保冷機能を有したクロス(原反)です。
【用途】
・簡易的テント、倉庫のカバー、保温保冷を必要とする用途。
【商品仕様】
・色:表面(アルミ蒸着フィルム)/裏面(ブラック)
・幅(m):1.8
・長さ(m):100
・ハトメ数(個):なし
・カラー:表面/アルミ蒸着フィルム・裏面/ブラック
・引張強度:縦743N/5cm、横736N/5cm
・引張強度:縦743N/5cm、横736N/5cm
・カラー:表面/アルミ蒸着フィルム・裏面/ブラック
・厚み:0.28mm
・ハトメなし
・伸度:縦24%、横20%
・引裂強度:縦67N、横60N
・重量:185g/[[M2]]
・JANコード:4962074000392
・トラスココード:787-7722
・質量:33.3kg
【材質/仕上】
・シート本体:ポリエチレン(PE)、アルミ蒸着フィルム

ご注意

  • 火のそばでの使用は、おやめ下さい。燃えたり溶けたりする事があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

萩原 アルミブラッククロス 1.8x100mの型番ARM18100のページです。 型番ARM18100に関する仕様情報を記載しております。
萩原 アルミブラッククロス 1.8x100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
萩原 アルミブラッククロス 1.8x100m
スノーテックス1100 1.8×50m
1.38x 2m/1.5mm 人工皮革(クラリーノ・黒)
1.17x10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)
0.8mm PVC発泡シート
ブルーシート 1800mm×100m #2000
メーカー萩原工業萩原工業エスコエスコエスコグリーンクロス
通常価格115,16024,18226,79723,1338,050 -16,593
通常出荷日1日目6日目2日目1日目1日目〜11日目
商品タイプ養生シートデザインシートその他養生シートカラーシート-
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ-
その他その他ブラック---
幅×長さ(m)1.8×1001.8×501.38×21.17×10--
厚さ(mm)0.280.191.50.60.8-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング