17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5 AR8WP-20-55
  • ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5

ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5

通常単価(税別)
18,056
税込単価
19,862
通常出荷日:6日目

【特長】・エアーニッパ用の替刃です。・2種類の端子の圧着ができます。【用途】・2.0sqと5.5sqの...

詳細を確認
  • JANコード
    4953881855114
  • トラスココード
    852-3255
  • 質量(g)
    380.000
  • 材質1
    特殊工具鋼

型番:

AR8WP-20-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR8WP-20-55の仕様・寸法情報

JANコード
4953881855114
トラスココード
852-3255
質量(g)
380.000
材質1
特殊工具鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR8WP-20-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,056
( 19,862 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーニッパ用の替刃です。
・2種類の端子の圧着ができます。
【用途】
・2.0sqと5.5sqの接続子の圧着に最適。
【商品仕様】
・適合本体:MP35A・MSP30
・圧着能力:接続子2.0sq・5.5sq
・JANコード:4953881855114
・トラスココード:852-3255
・質量:380g
【材質/仕上】
・特殊工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5の型番AR8WP-20-55のページです。 型番AR8WP-20-55に関する仕様情報を記載しております。
ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5
ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5sq
ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR80-2.0
ナイル 替刃裸端子用圧着刃2.0sq
ナイル 替刃裸端子用圧着刃1.25-2.0sq A8WP-125
エアニッパー用替刃 圧着AR型
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格18,05622,05317,74415,46417,03815,894
通常出荷日6日目8日目13日目7日目8日目1日目
JANコード49538818551144953881855312495388185361549538818507134953881852014-
トラスココード852-3255852-3251852-3248852-3239852-3240-
質量(g)380.000330300300300360
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト