17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコB山マット

通常単価(税別)
20,408
税込単価
22,449
通常出荷日:4日目

【特長】・再生材使用のエコマーク認定商品で、現場のイメージアップが図れます。・従来のゴム製に比べて重量...

詳細を確認
  • 形状
    ロールタイプ
  • グリーン
  • 1000mm
  • 長さ
    10m
  • 厚み (mm)
    2
  • JANコード
    4580179994486
  • トラスココード
    788-4991
  • メーカー型番
    AR-1554
  • 材質
    再生樹脂
  • 表面形状
    筋入り
  • 質量 (kg)
    20
  • 仕様
    「eco」の浮き出し文字入り
  • 内容量
    1巻

型番:

AR-233
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-233の仕様・寸法情報

形状
ロールタイプ
グリーン
1000mm
長さ
10m
厚み(mm)
2
JANコード
4580179994486
トラスココード
788-4991
メーカー型番
AR-1554
材質
再生樹脂
表面形状
筋入り
質量(kg)
20
仕様
「eco」の浮き出し文字入り
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-233

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,408
( 22,449 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生材使用のエコマーク認定商品で、現場のイメージアップが図れます。
・従来のゴム製に比べて重量が50%もダウンしているため、作業性がアップします。
・樹脂の性質により、色飛びや劣化が少なく、再利用やリースにも適しています。(当社比)
【用途】
・安全通路に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコB山マットの型番AR-233のページです。 型番AR-233に関する仕様情報を記載しております。
エコB山マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコB山マット
塩ビマット(B山タイプ)
ビニール長マット B山・ロールタイプ
ニュービニールシート B山タイプ
ビニール長マット D山・ロールタイプ
エコ不織布マット(シートタイプ)
メーカーアラオ日大工業ミヅシマ工業山崎産業ミヅシマ工業テラモト
通常価格20,40820,44636,563 -29,70283,0722,258 -
通常出荷日4日目5日目4日目1日目4日目1日目
形状ロールタイプロールタイプシートタイプロールタイプロールタイプシートタイプ
グリーン-----
1000mm-----
長さ10m-----
厚み(mm)2-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト