17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

単管用ハードカバー

通常単価(税別)
102114
税込単価
112125
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・大きなボディーでクランプ全体をカバーし、安全性に優れています。【用途】・クランプの養生に。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    単管用オプション
  • 適用パイプ径 (mm)
    48.6
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm)
    54
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

品名

最小発注数量
オレンジ
788-4907
4580179990044
ハードカバー オレンジ
8個
グリーン
788-4915
4580179990068
ハードカバー グリーン
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114
( 125 )
1日目
102
( 112 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きなボディーでクランプ全体をカバーし、安全性に優れています。
【用途】
・クランプの養生に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単管用ハードカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単管用ハードカバー
足場板連結板 スペースカバー
単管キャップ ソフトキャッピカ
単管ゴムキャップ
単管キャップ オレンジキャップ
単管カバー パイプガード(反射式)
メーカーアラオアラオアラオアラオアラオアラオ
通常価格102-6509735896859
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目1日目7日目
商品タイプ単管用オプション単管用オプション単管用オプション単管用オプション単管用オプション単管用オプション
適用パイプ径(mm)48.642.748.648.648.648.6
質量(g)40.000320.00020.000150.00019.000152
材質1ポリエチレン(PE)ポリプロピレン塩化ビニール天然ゴム塩化ビニール-
奥行(mm)54250----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト